Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243,5405 zł - 347,915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
307,3794 zł - 439,1201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
||
86,8153 zł - 124,0352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
166,4855 zł - 237,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
408,4382 zł - 583,4698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
63,3719 zł - 90,5513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Circular Flange
|
||
280,7604 zł - 401,0596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
143,1355 zł - 204,4993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
257,317 zł - 367,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować