Menu Search

Liniowe tuleje kulkowe zamknięte

W produkcji

Te liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej i umożliwiając dokładne pozycjonowanie i kontrolę ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w klatce.

W tej grupie dostępne są trzy rodzaje produktów:

  • Liniowe tuleje kulkowe zamknięte: Są używane z wałkami hartowanymi. Wyjątkowo odporne na zużycie, korozję i uderzenia. Solidna konstrukcja gwarantuje, że tuleje te wytrzymają duże obciążenia, duże prędkości i ekstremalne warunki eksploatacji bez pogorszenia parametrów pracy czy żywotności.
  • Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej: Tuleje te są stosowane z odpornymi na korozję hartowanymi wałkami. Są dostępne w wersji z regulacją, z podwójną liczbą kulek i o kształcie wydłużonym. Tuleje te są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe.
  • Długie liniowe tuleje kulkowe: Są używane z wałkami hartowanymi. Zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających ruchu liniowego o długich skokach. Gwarantują maksymalną efektywność i niezawodność.

Ich konstrukcja umożliwia płynny i precyzyjny ruch liniowy o niskim tarciu i przyczynia się do minimalizacji zużycia. Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C. Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.

  • Są wykorzystywane w układach ruchu liniowego i zapewniają płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej.
  • Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C.
  • Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l2 Materiał d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.8
Stal
16.0
26.0
70.0
Double Length
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0
Stal
20.0
32.0
80.0
Double Length
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.6
Stal
50.0
75.0
100.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
155.2
Stal
50.0
75.0
192.0
Double Length
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0
Stal nierdzewna
8.0
16.0
45.0
Long Version
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5
Stal nierdzewna
8.0
16.0
25.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.1
Stal
30.0
47.0
68.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5
Stal
5.0
12.0
22.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.9
Stal
16.0
26.0
36.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.8
Stal nierdzewna
16.0
26.0
70.0
Long Version
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.8
Stal
12.0
22.0
57.0
Double Length
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5
Stal
20.0
2.0
45.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.8
Stal nierdzewna
16.0
26.0
70.0
Long Version
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5
Stal nierdzewna
20.0
32.0
45.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5
Stal nierdzewna
6.0
12.0
19.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.6
Stal nierdzewna
50.0
75.0
100.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.6
Stal nierdzewna
40.0
62.0
80.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.1
Stal nierdzewna
30.0
47.0
68.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.6
Stal nierdzewna
50.0
75.0
100.0
Closed
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.7
Stal nierdzewna
60.0
90.0
125.0
Closed
  • z 3
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 16.0 26.0 70.0 Stal

20155551


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 20.0 32.0 80.0 Stal

20155643


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 50.0 75.0 100.0 Stal

20155865


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 50.0 75.0 192.0 Stal

20155889


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Liniowa tuleja kulkowa 8.0 16.0 45.0 Stal nierdzewna

20156022


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa 8.0 16.0 25.0 Stal nierdzewna

20155964


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 30.0 47.0 68.0 Stal

20155766


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 5.0 12.0 22.0 Stal

20155858


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 16.0 26.0 36.0 Stal

20155490


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 70.0 Stal nierdzewna

20155544


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 12.0 22.0 57.0 Stal

20155452


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 20.0 2.0 45.0 Stal

20155599


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 70.0 Stal nierdzewna

20155537


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal nierdzewna

20155582


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 6.0 12.0 19.0 Stal nierdzewna

20157333


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Liniowa tuleja kulkowa 50.0 75.0 100.0 Stal nierdzewna

20158255


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Liniowa tuleja kulkowa 40.0 62.0 80.0 Stal nierdzewna

20158248


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa 30.0 47.0 68.0 Stal nierdzewna

20158194


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 50.0 75.0 100.0 Stal nierdzewna

20158217


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Liniowa tuleja kulkowa 60.0 90.0 125.0 Stal nierdzewna

20158262


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0