Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnesy garnkowe sprawdzają się znakomicie na wystawach sklepowych, stoiskach pokazowych oraz w systemach mocujących. Nasze magnesy garnkowe są dostępne w różnych rozmiarach i stylach mocowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. temperatura robocza | Siła ciągnięcia | Materiał magnetyczny | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,6166 zł - 53,6166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10191682 | 11,0594 zł - 11,0594 zł | 20 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferryt
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 47,6991 zł - 47,6991 zł | 38 Na stanie |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferryt
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,5266 zł - 39,5266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,6307 zł - 37,6307 zł | 2 Na stanie |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodym
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 42,3418 zł - 42,3418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 80,9204 zł - 80,9204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,5266 zł - 39,5266 zł | 20 Na stanie |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodym
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 67,3475 zł - 67,3475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 46,9666 zł - 46,9666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 47,6991 zł - 47,6991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 142,5516 zł - 142,5516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 107,0752 zł - 107,0752 zł | 186 Na stanie |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,1635 zł - 9,1635 zł | 1192 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferryt
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 33,882 zł - 33,882 zł | 5 Na stanie |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować