Menu Search

Maskowanie nakrętek spawanych

Na stanie

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Nakrętki spawane są wyposażone w gwint. Istotne jest, by nie zostały poddane malowaniu proszkowemu czy obróbce powierzchniowej. Nasz asortyment zaślepek maskujących z uchwytem zaprojektowano specjalnie z myślą o maskowaniu niegwintowanych i gwintowanych otworów przelotowych. Idealnie nadaje się do maskowania nakrętek spawanych.Uchwyt do wyciągania umożliwia szybki i łatwy demontaż.Korpus zatyczki jest wyposażony w ząbki, które blokują się na gwincie. Gwarantuje to dobre mocowanie elementu maskującego. Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SRF0061

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D HD h Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor d1 d2 Kup
0,8754 zł - 0,8754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Niebieski
8.6 mm
9.9 mm
1,4556 zł - 1,4556 zł 350 Na stanie
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Czerwony
10.3 mm
11.9 mm
10359686 0,6688 zł - 0,6688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Żółty
6.9 mm
7.8 mm
0,563 zł - 0,563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Czarny
4.5 mm
5.5 mm
Maskowanie nakrętek spawanych (ID) Niebieski Silikon

10359693

Przedział cen netto
0,8754 zł - 0,8754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskowanie nakrętek spawanych (ID) Czerwony Silikon

10359709

Przedział cen netto
1,4556 zł - 1,4556 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskowanie nakrętek spawanych (ID) Żółty Silikon

10359686

Przedział cen netto
0,6688 zł - 0,6688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskowanie nakrętek spawanych (ID) Czarny Silikon

10359679

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm