Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
4,2148 zł - 4,6832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
127.0 mm
2,5601 zł - 3,0119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
6,7074 zł - 6,7074 zł 500 Na stanie
150.0 mm
520.0 mm
6,2047 zł - 6,2047 zł 300 Na stanie
125.0 mm
450.0 mm
2,8361 zł - 3,1512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
259.0 mm
4,7206 zł - 5,1926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
2,3046 zł - 2,5607 zł 200 Na stanie
51.0 mm
201.0 mm
4,6286 zł - 5,1429 zł 18 Na stanie
203.0 mm
679.0 mm
6,7209 zł - 7,4247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
3,6346 zł - 4,0384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
7,1499 zł - 7,8986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.0 mm
679.0 mm
2,1082 zł - 2,3425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
3,4768 zł - 3,8631 zł 3000 Na stanie
102.0 mm
362.0 mm
1,9118 zł - 2,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
201.0 mm
2,6284 zł - 2,6284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
3,9618 zł - 4,402 zł 600 Na stanie
380.0 mm
1250.0 mm
3,3136 zł - 3,6818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
4,8622 zł - 5,3484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
4,7972 zł - 4,7972 zł 40 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
1,9602 zł - 2,3061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
259.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

10161302

Przedział cen netto
4,6832 zł - 4,2148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161258

Przedział cen netto
3,0119 zł - 2,5601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stal nierdzewna

10278369

Przedział cen netto
6,7074 zł - 6,7074 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    520.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278444

Przedział cen netto
6,2047 zł - 6,2047 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10161326

Przedział cen netto
3,1512 zł - 2,8361 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    70.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161364

Przedział cen netto
5,1926 zł - 4,7206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10161241

Przedział cen netto
2,5607 zł - 2,3046 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

10161272

Przedział cen netto
5,1429 zł - 4,6286 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10429655

Przedział cen netto
7,4247 zł - 6,7209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161289

Przedział cen netto
4,0384 zł - 3,6346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

10559529

Przedział cen netto
7,8986 zł - 7,1499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161401

Przedział cen netto
2,3425 zł - 2,1082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161333

Przedział cen netto
3,8631 zł - 3,4768 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10161340

Przedział cen netto
2,2492 zł - 1,9118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278413

Przedział cen netto
2,6284 zł - 2,6284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Stal nierdzewna

10161456

Przedział cen netto
4,402 zł - 3,9618 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    1250.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161265

Przedział cen netto
3,6818 zł - 3,3136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161371

Przedział cen netto
5,3484 zł - 4,8622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278529

Przedział cen netto
4,7972 zł - 4,7972 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10161388

Przedział cen netto
2,3061 zł - 1,9602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    70.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388