Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 7.0 565.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 7 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20159702

Numer produktu produkcyjny:

20159702

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 538,3109 zł
3 - 4 511,4117 zł
5 - 9 484,4658 zł
10 + 430,6674 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

538,31 zł

1 x 538,3109 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard width
l1 565.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 4.7
h2 2.3
d1 2.4
d2 4.2
Do śrub M2
w1 7.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt