Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 5.0 40.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 5 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20173203

Numer produktu produkcyjny:

20173203

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 92,1858 zł
3 - 4 87,5625 zł
5 - 9 82,9859 zł
10 + 73,7393 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

92,19 zł

1 x 92,1858 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard width
l1 40.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 3.5
h2 1.0
d1 2.4
d2 3.5
Do śrub M2
w1 5.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt