Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 5.0 235.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 5 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20173326

Numer produktu produkcyjny:

20173326

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 541,1129 zł
3 - 4 514,0736 zł
5 - 9 486,9876 zł
10 + 432,909 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

541,11 zł

1 x 541,1129 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard width
l1 235.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 3.5
h2 1.0
d1 2.4
d2 3.5
Do śrub M2
w1 5.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt