Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 3.0 325.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 3 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20175030

Numer produktu produkcyjny:

20175030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 783,2991 zł
3 - 4 744,1178 zł
5 - 9 704,9832 zł
10 + 626,6206 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

783,30 zł

1 x 783,2991 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Szerokość standardowa
l1 325.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
Do śrub M1.6
w1 3.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt