Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842,8883 zł - 1 053,5987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
435.0
|
||
1 116,7371 zł - 1 395,9097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
575.0
|
||
1 252,7275 zł - 1 565,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
645.0
|
||
1 369,1506 zł - 1 711,4616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
705.0
|
||
645,9544 zł - 807,443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
335.0
|
||
368,8366 zł - 461,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
195.0
|
||
511,0848 zł - 638,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
265.0
|
||
726,6053 zł - 908,2683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
375.0
|
||
804,0339 zł - 1 005,0307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
415.0
|
||
1 000,1739 zł - 1 250,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
515.0
|
||
1 077,9294 zł - 1 347,4351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
555.0
|
||
687,8443 zł - 859,7937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
355.0
|
||
217,5286 zł - 271,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
115.0
|
||
784,7001 zł - 980,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
405.0
|
||
1 039,075 zł - 1 298,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
535.0
|
||
920,3169 zł - 1 150,4078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
475.0
|
||
959,1246 zł - 1 198,9291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
495.0
|
||
665,2882 zł - 831,6336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
345.0
|
||
491,751 zł - 614,6654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
255.0
|
||
240,2715 zł - 300,3277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
130.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować