Menu Search

Miniaturowe wózki szynowe

W produkcji

Te miniaturowe wózki szynowe stanowią kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie pozwalające uzyskać precyzyjny ruch prostoliniowy w małych układach. Ze względu na swój niewielki rozmiar idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających dokładnego pozycjonowania i płynnego ruchu w ograniczonych przestrzeniach. Nadają się również do zastosowań wymagających odporności na korozję — zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja ostrołukowa szyny 45 gwarantuje podobną nośność we wszystkich kierunkach. Szyny te płynnie się przesuwają i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia i niskim oporem w momencie rozpoczęcia ruchu. Są wytrzymałe na duże obciążenia, odporne na korozję i zużycie.

Wózki są dostarczane z atrapą szyny z tworzywa sztucznego. Montuje się je poprzez przyłożenie atrapy do końca szyny docelowej i zsunięcie na nią. Wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach medycznych, przemyśle farmaceutycznym, niewielkich układach automatycznych i urządzeniach optycznych.

  • Przesuwają się płynnie i charakteryzują niskim współczynnikiem tarcia i niskim oporem w momencie rozpoczęcia ruchu.
  • Konstrukcja ostrołukowa szyny 45 gwarantuje podobną nośność we wszystkich kierunkach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40C do +80C.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012C, SRL1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l4 h1 l3 Do prowadnic l2 l1 Rodzaj prowadnicy Kup
134,007 zł - 167,5083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
13.0
15.0
12.0
22.0
35.4
Standard
150,823 zł - 188,5503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
13.0
20.0
12.0
34.0
47.6
Standard
  • z 2
Miniaturowy wózek szynowy 12.0 35.4 27.0 Stal nierdzewna

20158354

Przedział cen netto
167,5083 zł - 134,007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj prowadnicy
    Standard
  • Do prowadnic
    12.0
  • l1
    35.4
  • l2
    22.0
  • l3
    15.0
Miniaturowy wózek szynowy 12.0 47.6 27.0 Stal nierdzewna

20158408

Przedział cen netto
188,5503 zł - 150,823 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj prowadnicy
    Standard
  • Do prowadnic
    12.0
  • l1
    47.6
  • l2
    34.0
  • l3
    20.0