Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.
Grupa SR: SR6481
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość otworu montażowego do końca długości | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0433 zł - 16,0433 zł | 68 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 11,4615 zł - 11,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 103,2116 zł - 103,2116 zł | 30 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 81,7535 zł - 81,7535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 18,327 zł - 18,327 zł | 7110 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 20,1942 zł - 20,1942 zł | 23 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 56,2306 zł - 56,2306 zł | 16 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 31,1818 zł - 31,1818 zł | 11 Na stanie |
|
M6
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 29,8317 zł - 29,8317 zł | 17 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 10306345 | 44,9557 zł - 44,9557 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 36,6971 zł - 36,6971 zł | 284 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 10306390 | 112,3751 zł - 112,3751 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|
| 99,0607 zł - 99,0607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 10306338 | 94,0481 zł - 94,0481 zł | 65 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 52,7404 zł - 52,7404 zł | 160 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 41,2789 zł - 41,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 13,7452 zł - 13,7452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 18 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować