Nakrętki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Pod rozmiar klucza płaskiego | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6265 zł - 1,6265 zł | 19 Na stanie |
M12
|
Mosiądz; neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,3797 zł - 2,3797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8
|
Mosiądz; neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 18,6499 zł - 18,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG48
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10267943 | 11,6743 zł - 11,6743 zł | 7 Na stanie |
M63
|
Mosiądz; neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 776 Na stanie |
PG 13.5
|
Mosiądz; neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,892 zł - 1,892 zł | 532 Na stanie |
PG16
|
Mosiądz; neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,892 zł - 4,6354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz; neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Mosiądz; neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,7593 zł - 5,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Mosiądz; neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 8,9607 zł - 8,9607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
|
Mosiądz; neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 15,1951 zł - 15,1951 zł | 100 Na stanie |
M40
|
Mosiądz; neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 13,1629 zł - 13,1629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Mosiądz; neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,9229 zł - 6,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Mosiądz; neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,0517 zł - 15,0517 zł | 81 Na stanie |
PG 42
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6265 zł - 1,6265 zł | 198 Na stanie |
PG 7
|
Mosiądz; neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,5369 zł - 2,5369 zł | 2 Na stanie |
PG 9
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,4526 zł - 12,4526 zł | 450 Na stanie |
M25
|
Mosiądz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 4,7684 zł - 4,7684 zł | 300 Na stanie |
M25
|
Mosiądz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,2663 zł - 5,9978 zł | 250 Na stanie |
M32
|
Mosiądz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować