Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią istotny element zespołu śruby pociągowej. Są szeroko stosowane w układach ruchu liniowego. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Ich gładka powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej.
Są wyjątkowo wytrzymałe i wyposażone w element samosmarujący. Brąz gwarantuje również niezawodne działanie, dzięki czemu nakrętki te należą do najczęściej wybieranych komponentów zespołów śrub pociągowych.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kołnierzowe z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1332, SRL1331
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Liczba początków | d3 tol. h11 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,08 zł - 149,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
297,8526 zł - 350,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
236,2553 zł - 295,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
100,1248 zł - 133,5153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
182,9239 zł - 243,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
128,1915 zł - 170,922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
3 039,8898 zł - 3 377,6709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
329,5619 zł - 411,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
2 952,0471 zł - 3 280,0375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
217,7154 zł - 272,1209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
2 813,0679 zł - 3 125,6123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
368,1361 zł - 433,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR30 x12
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
444,5373 zł - 522,9933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
166,9525 zł - 222,6189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
133,1417 zł - 177,5067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
1 993,5763 zł - 2 215,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
712,8288 zł - 838,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
447,5261 zł - 526,4958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
1 002,7424 zł - 1 114,1686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
72,1048 zł - 96,1553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować