Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8167 zł - 2,8167 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal miękka
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6953 zł - 3,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,9983 zł - 16,9983 zł | 20 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal miękka
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,4803 zł - 12,4803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 52,2251 zł - 52,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 46,7305 zł - 46,7305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,7305 zł - 46,7305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 88,5608 zł - 88,5608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 85,5097 zł - 85,5097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 68,7089 zł - 168,3369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 85,5097 zł - 85,5097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 68,7089 zł - 168,3369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 68,7089 zł - 168,3369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 52,2251 zł - 52,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 144,2994 zł - 144,2994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować