Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.
Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką a elementem współpracującym.
Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0179
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Materiał | A/F | d1 | h1 | d2 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.5
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
|||
| 7 Na stanie |
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| 2 Na stanie |
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4
|
Stal nierdzewna 303
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.5
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
Stal nierdzewna 303
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
Stal nierdzewna 316
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4
|
Stal nierdzewna 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować