Nakrętki kulowe z kołnierzem to kluczowy element zespołów śrub kulowych. Są precyzyjnymi komponentami mechanicznymi używanymi w układach ruchu liniowego. Jak wskazuje nazwa, nakrętki te są wyposażone w kołnierz — płaski wieniec wystający poza krawędź nakrętki — zapewniający dodatkowe podparcie i łatwość montażu.
Są używane ze śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Łożyska kulowe w nakrętkach przesuwają się wzdłuż obracającej się śruby kulowej, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje minimalny luz oraz wysoką precyzję i dokładność.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że usunięcie nakrętki z tulejki może spowodować poluzowanie łożysk kulowych i sprawić, że nakrętka stanie się bezużyteczna.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1370
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614,6654 zł - 768,3084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Typ 1
|
||
| 1 479,6428 zł - 1 849,5488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
1
|
||
| 917,9819 zł - 1 147,4657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Typ 1
|
||
| 539,8987 zł - 674,8617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
Typ 1
|
||
| 2 363,3469 zł - 2 954,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
1
|
||
| 4 034,9267 zł - 5 043,6864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
1
|
||
| 611,5365 zł - 764,4323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
Typ 1
|
||
| 910,5566 zł - 1 138,2191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
Typ 1
|
||
| 1 157,5529 zł - 1 446,9528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
1
|
||
| 728,2398 zł - 910,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Typ 1
|
||
| 1 203,5524 zł - 1 504,4405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
1
|
||
| 603,2239 zł - 754,0182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
Typ 1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować