Menu Search

Nakrętki motylkowe i skrzydełkowe — metalowe nakrętki skrzydełkowe

Na stanie

Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Nakrętki skrzydełkowe są dostępne ze standardowym gwintem metrycznym i ze stali miękkiej ocynkowanej.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał Wysokość całkowita Rozstaw skrzydełek Kup
4,6017 zł - 4,6017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Stal
11.0 mm
22.5 mm
4,7551 zł - 4,7551 zł 30 Na stanie
M6
Stal
13.6 mm
27.8 mm
7,2511 zł - 7,2511 zł 88 Na stanie
M8
Stal
14.8 mm
30.3 mm
3,2769 zł - 3,2769 zł 10 Na stanie
M4
Stal
8.6 mm
17.6 mm
3,751 zł - 3,751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Stal
8.6 mm
17.6 mm
Nakrętka skrzydełkowa M5 11.0 mm 22.5 mm Stal Naturalny

10180259

Przedział cen netto
4,6017 zł - 4,6017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozstaw skrzydełek
    22.5 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Nakrętka skrzydełkowa M6 13.6 mm 27.8 mm Stal Naturalny

10180273

Przedział cen netto
4,7551 zł - 4,7551 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozstaw skrzydełek
    27.8 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Nakrętka skrzydełkowa M8 14.8 mm 30.3 mm Stal Naturalny

10180297

Przedział cen netto
7,2511 zł - 7,2511 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozstaw skrzydełek
    30.3 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Nakrętka skrzydełkowa M4 8.6 mm 17.6 mm Stal Naturalny

10180235

Przedział cen netto
3,2769 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rozstaw skrzydełek
    17.6 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Nakrętka skrzydełkowa;M38.6 mm

10180211

Przedział cen netto
3,751 zł - 3,751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Rozstaw skrzydełek
    17.6 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk