Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Grupa SR: SR1956
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Rozstaw skrzydełek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Na stanie |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1000 Na stanie |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 10 Na stanie |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 270 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 595 Na stanie |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 10327418 | 9500 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 500 Na stanie |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 890 Na stanie |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować