Menu Search

Nakrętki motylkowe i skrzydełkowe — plastikowe nakrętki skrzydełkowe

Na stanie

Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Grupa SR: SR1956

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Wysokość całkowita Rozstaw skrzydełek Kup
0,3537 zł - 0,4366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,6546 zł - 0,8081 zł 500 Na stanie
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,7488 zł - 0,998 zł 890 Na stanie
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,5448 zł - 0,6726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
11.1 mm
22.2 mm
  • z 2
Nakrętka skrzydełkowa M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturalny

10327401

Przedział cen netto
0,4366 zł - 0,3537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka skrzydełkowa M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturalny

10327395

Przedział cen netto
0,8081 zł - 0,6546 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka skrzydełkowa M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Naturalny

10327487

Przedział cen netto
0,998 zł - 0,7488 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    18.3 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    34.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka skrzydełkowa M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Naturalny

10327425

Przedział cen netto
0,6726 zł - 0,5448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    11.1 mm
  • Rozstaw skrzydełek
    22.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Kolor
    Naturalny