Nakrętka z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną umożliwia szybki montaż bez narzędzi. Dostępne w kształcie stożkowym lub standardowym..
Grupa SR: SR1989
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0357 zł - 1,0357 zł | 3700 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
||
| 1,029 zł - 1,029 zł | 6000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||
| 3,6255 zł - 3,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | 100 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 100 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | 200 Na stanie |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||
| 0,9515 zł - 0,9515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||
| 1,202 zł - 1,202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować