Menu Search

Nakrętki sześciokątne — PEEK

W produkcji

Nakrętki sześciokątne wykonane z tworzywa PEEK charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, doskonałą odpornością chemiczną i stabilnością temperaturową.

Idealne do trudnych warunków, w których typowe nakrętki metalowe lub plastikowe mogą korodować. Sześciokątna konstrukcja pozwala na łatwą instalację przy użyciu standardowych narzędzi. Zapewniają bezpieczne i niezawodne dopasowanie do szerokiej gamy połączeń gwintowanych.

Nakrętki zachowują integralność strukturalną i parametry użytkowe w temperaturach do 260 C dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność A/F h1 d1 Kup
12,4941 zł - 13,8824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0
8.0
M10
5,6876 zł - 6,3196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
4.0
M5
4,3356 zł - 4,8174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
2.4
M3
9,5571 zł - 10,619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
6.5
M8
4,3822 zł - 4,8692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
3.2
M4
6,4335 zł - 7,1484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
5.0
M6
Nakrętka sześciokątna M10 8.0 PEEK Beżowy

20828516

Przedział cen netto
13,8824 zł - 12,4941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Kolor
    Beżowy
Nakrętka sześciokątna M5 4.0 PEEK Beżowy

20828486

Przedział cen netto
6,3196 zł - 5,6876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Kolor
    Beżowy
Nakrętka sześciokątna M3 2.4 PEEK Beżowy

20828462

Przedział cen netto
4,8174 zł - 4,3356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Kolor
    Beżowy
Nakrętka sześciokątna M8 6.5 PEEK Beżowy

20828509

Przedział cen netto
10,619 zł - 9,5571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Kolor
    Beżowy
Nakrętka sześciokątna M4 3.2 PEEK Beżowy

20828479

Przedział cen netto
4,8692 zł - 4,3822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Kolor
    Beżowy
Nakrętka sześciokątna M6 5.0 PEEK Beżowy

20828493

Przedział cen netto
7,1484 zł - 6,4335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Kolor
    Beżowy