Menu Search

Nakrętki sześciokątne stalowe.

W produkcji

Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.

Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.

Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.

Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali

  • Są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
  • Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia.
  • Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1338

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
46 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu A/F tol. h11 d1 tol 7H Prowadzenie Kierunek gwintu Liczba początków Kup
61,5506 zł - 82,0612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Prawe
1.0
78,2225 zł - 104,2951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Lewe
1.0
27,9733 zł - 37,3249 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Lewe
1.0
32,0829 zł - 42,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Prawe
1.0
28,954 zł - 38,6139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
Prawe
2.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TR8x1.5
15.0
8.0
1.5
Prawe
1.0
  • z 3
Nakrętka sześciokątna TR30 x 6 45.0 Stal

20148485

Przedział cen netto
82,0612 zł - 61,5506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR30 x 6
  • Liczba początków
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Prowadzenie
    6.0
  • Kierunek gwintu
    Prawe
Nakrętka sześciokątna TR30 x 6 45.0 Stal

20148492

Przedział cen netto
104,2951 zł - 78,2225 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR30 x 6
  • Liczba początków
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Prowadzenie
    6.0
  • Kierunek gwintu
    Lewe
Nakrętka sześciokątna TR10 x 2 15.0 Stal

20148225

Przedział cen netto
37,3249 zł - 27,9733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR10 x 2
  • Liczba początków
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Prowadzenie
    2.0
  • Kierunek gwintu
    Lewe
Nakrętka sześciokątna TR18 x 4 27.0 Stal

20148324

Przedział cen netto
42,8028 zł - 32,0829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR18 x 4
  • Liczba początków
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Prowadzenie
    4.0
  • Kierunek gwintu
    Prawe
Nakrętka sześciokątna TR12 x 6 18.0 Stal

20148256

Przedział cen netto
38,6139 zł - 28,954 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR12 x 6
  • Liczba początków
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Prowadzenie
    6.0
  • Kierunek gwintu
    Prawe
Hexagon Nut TR8x1.5 12.0 Steel

20754488


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR8x1.5
  • Liczba początków
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Prowadzenie
    1.5
  • Kierunek gwintu
    Prawe