Menu Search

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką

W produkcji

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te zapewniają niezawodne zabezpieczenie, jednocześnie upraszczając proces montażu i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, zapewniając dwukierunkowe uszczelnienie.

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką z tego asortymentu są wyposażone w o-ring zaciskany między nakrętką i elementem współpracującym.

Nadają się do stosowania w temperaturach od -100C do +260C i są wielokrotnego użytku. Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką są używane na przykład w szafach, a także w branży motoryzacyjnej, maszynowej i elektrycznej.

  • Zapewnia niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszcza proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających.
  • Są wyposażone w O-ring, który jest zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega.
  • Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0178

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 max Materiał A/F d1 d2 ±0.05 Kup
21,655 zł - 33,3153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.8
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
12.85
19,8934 zł - 30,6053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
2.35
17,7674 zł - 27,3345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2
Stal nierdzewna 303
10.0
M6
6.8
23,9936 zł - 36,9132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0
Stal nierdzewna 316
5.0
M2.5
2.75
  • z 2
Nakrętka sześciokątna ze zintegrowaną uszczelką M12 18.0 Stal nierdzewna 316

20207656

Przedział cen netto
33,3153 zł - 21,655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiał
    Stal nierdzewna 316
Nakrętka sześciokątna ze zintegrowaną uszczelką M2 4.0 Stal nierdzewna 303

20207861

Przedział cen netto
30,6053 zł - 19,8934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Materiał
    Stal nierdzewna 303
Nakrętka sześciokątna ze zintegrowaną uszczelką M6 10.0 Stal nierdzewna 303

20207588

Przedział cen netto
27,3345 zł - 17,7674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiał
    Stal nierdzewna 303
Nakrętka sześciokątna ze zintegrowaną uszczelką M2.5 5.0 Stal nierdzewna 316

20207519

Przedział cen netto
36,9132 zł - 23,9936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna 316