Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających calowych ułatwiają skuteczną instalację zatyczek uszczelniających w różnych zastosowaniach. Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
Te zatyczki uszczelniające umieszcza się w nawierconym otworze, a następnie wciska w tuleję rozprężną kulkę. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy, zapewniając tym samym trwałe zaślepienie i uszczelnienie otworu. Kulka zachowuje swoje położenie. Nie ma konieczności gwintowania, rozwiercania czy obrabiania rowkowania O-ringu, stosowania taśm czy szczeliwa.
Produkty z tego asortymentu są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych. Przed wciśnięciem kulki należy upewnić się, czy została całkowicie osadzona. Komponenty te są często stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i w zaworach.
Materiał: Stal Grupa SR: SRP0193
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | d2 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.137"
|
0.180"
|
0.187"
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.400"
|
0.242"
|
0.250"
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.137"
|
0.117"
|
0.125"
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.400"
|
0.273"
|
0.281"
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.400"
|
0.211"
|
0.218"
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.137"
|
0.148"
|
0.156"
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.137"
|
0.082"
|
0.093"
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować