Menu Search

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających – metryczne

W produkcji

Narzędzia osadzające do zatyczek uszczelniających metrycznych ułatwiają skuteczną instalację zatyczek uszczelniających w różnych zastosowaniach. Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
Zatyczki uszczelniające umieszcza się w nawierconym otworze, a następnie wciska w tuleję rozprężną kulkę. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy, zapewniając tym samym trwałe zaślepienie i uszczelnienie otworu. Kulka zachowuje swoje położenie. Nie ma konieczności gwintowania, rozwiercania czy obrabiania rowkowania O-ringu, stosowania taśm czy szczeliwa.

Produkty z tego asortymentu są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych. Przed wciśnięciem kulki należy upewnić się, czy została całkowicie osadzona. Komponenty te są często stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i w zaworach.

  • Zapewniają lepsze uszczelnienie, eliminując wycieki powietrza lub substancji zanieczyszczającej.
  • Produkty te są oferowane w wariantach do montażu za pomocą narzędzi ręcznych lub pneumatycznych.
  • Są stosowane w hydraulice i pneumatyce, napędach hydraulicznych, w branży motoryzacyjnej, w przemyśle i w zaworach.
  • Rozmiary metryczne.
Materiał: Stal Grupa SR: SRP0193

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d3 x ±0.2 Rodzaj narzędzia l2 d2 l1 d1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Nastawiacz 12.0 11.7 127.0 Stal

20251109


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Nastawiacz 14.0 13.7 127.0 Stal

20251130


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Nastawiacz 22.0 21.7 127.0 Stal

20251246


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Nastawiacz 20.0 19.7 127.0 Stal

20251215


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Nastawiacz 18.0 17.7 127.0 Stal

20251185


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Nastawiacz 3.0 2.8 127.0 Stal

20250935


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Nastawiacz 5.0 4.7 127.0 Stal

20250973


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Nastawiacz 4.0 3.8 127.0 Stal

20250959


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Nastawiacz 10.0 9.8 127.0 Stal

20251086


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Nastawiacz 6.0 5.8 127.0 Stal

20250997


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Nastawiacz 7.0 6.8 127.0 Stal

20251017


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Nastawiacz 9.0 8.7 127.0 Stal

20251055


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Nastawiacz 8.0 7.8 127.0 Stal

20251031


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Nastawiacz 16.0 15.7 127.0 Stal

20251161


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0