Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Przeznaczone do mocowania na górze słupków ogrodzeniowych oraz na rurach i rurkach.Chronią przed warunkami atmosferycznymi, brudem lub wilgocią.Ich montaż lub demontaż jest łatwy i szybki. Materiał: PE Kolor: Biały Grupa SR: SRF0011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9467 zł - 4,7696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,77 zł - 4,3364 zł | 450 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,9215 zł - 9,6077 zł | 570 Na stanie |
3.319 in
84.3 mm
|
3.524 in
89.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,105 zł - 4,9671 zł | 80 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 3,4755 zł - 8,515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm