Menu Search

Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

Na stanie

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Kup
1,9243 zł - 4,7146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
25.0 mm
2,9562 zł - 7,2428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
40.0 mm
3,4861 zł - 8,541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
50.0 mm
2,6773 zł - 6,5595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
30.0 mm
1,5339 zł - 3,758 zł 4750 Na stanie
11.0 mm
25.0 mm
Nasadka z uchwytem 13.5 mm 25.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10015858

Przedział cen netto
4,7146 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiał
    Elastyczne PCV
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z uchwytem 20.0 mm 40.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10015872

Przedział cen netto
7,2428 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiał
    Elastyczne PCV
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z uchwytem 24.0 mm 50.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10015889

Przedział cen netto
8,541 zł - 3,4861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Materiał
    Elastyczne PCV
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z uchwytem 16.5 mm 30.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10015865

Przedział cen netto
6,5595 zł - 2,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiał
    Elastyczne PCV
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z uchwytem 11.0 mm 25.0 mm Elastyczne PCV Żółty

10015841

Przedział cen netto
3,758 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
4750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiał
    Elastyczne PCV
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3923509000