Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7223 zł - 1,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,0793 zł - 2,6443 zł | 11760 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,8685 zł - 4,5779 zł | 50 Na stanie |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3639 zł - 0,8916 zł | 15500 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | 230 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 1,2257 zł - 3,003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 1,492 zł - 3,6555 zł | 199 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,2984 zł - 0,7311 zł | 560 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować