Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,126 zł - 1,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1921 zł - 1,1921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,8501 zł - 1,8501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2287 zł - 0,2819 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,6405 zł - 0,6405 zł | 4085 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3877 zł - 0,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,8779 zł - 3,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Jasnoniebieski
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7138 zł - 0,7138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,6822 zł - 4,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8904 zł - 0,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5572 zł - 1,254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,7685 zł - 1,7685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0671 zł - 1,0671 zł | 16 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 50 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować