Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
65 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
3,1167 zł - 3,1167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
9.0 mm
6,1616 zł - 15,0961 zł 120 Na stanie
21.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
18.0 mm
5,0155 zł - 5,0155 zł 1000 Na stanie
20.5 mm
Czarny
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
5,5081 zł - 13,4948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
0,5673 zł - 1,3899 zł 250 Na stanie
9.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,5817 zł - 1,4251 zł 4900 Na stanie
12.4 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,484 zł - 1,1858 zł 9250 Na stanie
9.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,3978 zł - 0,9747 zł 9750 Na stanie
7.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,415 zł - 1,0169 zł 950 Na stanie
7.5 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,9967 zł - 2,4421 zł 1085 Na stanie
20.6 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,3777 zł - 0,9254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,8072 zł - 1,9776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,4231 zł - 3,4866 zł 700 Na stanie
4.0 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1,5692 zł - 1,5692 zł 1830 Na stanie
Naturalny
Silikon
0,8301 zł - 2,0339 zł 2077 Na stanie
15.9 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
3,1598 zł - 7,7415 zł 600 Na stanie
15.4 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
6,2335 zł - 15,272 zł 200 Na stanie
13.5 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
6,1616 zł - 15,0961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Naturalny
Guma silikonowa
52.0 mm
18.0 mm
2
4,9264 zł - 12,0698 zł 175 Na stanie
18.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
1,2993 zł - 1,2993 zł 1000 Na stanie
Czarny
Silikon
  • z 4
Nasadki maskujące typu EZE 12.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

20014964

Przedział cen netto
3,1167 zł - 3,1167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 21.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

20014988

Przedział cen netto
15,0961 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 32.0 mm 49.0 mm Czarny EPDM

20088347

Przedział cen netto
5,0155 zł - 5,0155 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 0.905 in 1.968 in Czarny EPDM

10279373

Przedział cen netto
13,4948 zł - 5,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020371

Przedział cen netto
1,3899 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 12.4 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020432

Przedział cen netto
1,4251 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020388

Przedział cen netto
1,1858 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
9250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020340

Przedział cen netto
0,9747 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
9750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.5 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020333

Przedział cen netto
1,0169 zł - 0,415 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 20.6 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020555

Przedział cen netto
2,4421 zł - 0,9967 zł

Zapasy magazynowe
1085 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 6.1 mm 13.0 mm Żółty PVC

10162934

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 14.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020463

Przedział cen netto
1,9776 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Nasadki maskujące typu EZE 0.157 in 1.181 in Czarny EPDM

10251508

Przedział cen netto
3,4866 zł - 1,4231 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Kapturek elastyczny z uchwytem 0.035 in Naturalny Silikon

10240731

Przedział cen netto
1,5692 zł - 1,5692 zł

Zapasy magazynowe
1830 Na stanie
Atrybuty
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Naturalny
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.9 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020494

Przedział cen netto
2,0339 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
2077 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Nasadki maskujące typu EZE 0.606 in 1.181 in Czarny EPDM

10251553

Przedział cen netto
7,7415 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadki maskujące typu EZE 0.531 in 1.181 in Czarny EPDM

10251546

Przedział cen netto
15,272 zł - 6,2335 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
0.708 in (ID) Nasadki maskujące typu EZE 2.047 in (L)

10272411

Przedział cen netto
15,0961 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 18.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272404

Przedział cen netto
12,0698 zł - 4,9264 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Kapturek elastyczny z uchwytem 0.047 in Czarny Silikon

10240748

Przedział cen netto
1,2993 zł - 1,2993 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
  • Kolor
    Czarny