Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5757 zł - 3,8605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
2,1474 zł - 3,0064 zł | 133 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
1,3816 zł - 3,385 zł | 700 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
6,0519 zł - 14,8272 zł | 200 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
5,9822 zł - 14,6564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | 875 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | 100 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
1,6268 zł - 1,6268 zł | 10000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
1,2658 zł - 3,1013 zł | 1245 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,9677 zł - 2,3709 zł | 1085 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,259 zł - 5,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,8488 zł - 2,0797 zł | 3330 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,7348 zł - 1,8004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,5508 zł - 1,3494 zł | 250 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,1086 zł - 2,716 zł | 50 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,8645 zł - 2,1181 zł | 250 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,3667 zł - 0,8985 zł | 1000 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,3304 zł - 0,8096 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,6623 zł - 1,6227 zł | 2470 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować