Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
65 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
0,403 zł - 0,9873 zł 950 Na stanie
7.5 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
1,5757 zł - 3,8605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Czarny
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
2,1335 zł - 5,2271 zł 100 Na stanie
7.5 mm
Czarny
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
0,9914 zł - 2,429 zł 875 Na stanie
18.8 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
5,9822 zł - 14,6564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
18.0 mm
2
1,6268 zł - 1,6268 zł 10000 Na stanie
4.8 mm
Czarny
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
3,0677 zł - 7,516 zł 2600 Na stanie
15.4 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1
1,2614 zł - 1,2614 zł 1500 Na stanie
Czarny
Silikon
4
2,1474 zł - 3,0064 zł 133 Na stanie
9.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
1,7709 zł - 1,7709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1
1,3816 zł - 3,385 zł 700 Na stanie
4.0 mm
Czarny
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
0,8269 zł - 2,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.3 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,4699 zł - 1,1513 zł 1500 Na stanie
9.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
1,8267 zł - 1,8267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Czarny
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1
4,2112 zł - 10,3175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,806 zł - 1,9747 zł 77 Na stanie
15.9 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
1,2048 zł - 2,9517 zł 3500 Na stanie
25.1 mm
Żółty
PVC
25.0 mm
3
0,3165 zł - 0,7755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
0,3862 zł - 0,9463 zł 3000 Na stanie
7.7 mm
Żółty
PVC
13.0 mm
3
2,4124 zł - 5,9103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.3 mm
Czarny
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
  • z 4
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.5 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020333

Przedział cen netto
0,9873 zł - 0,403 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Nasadki maskujące typu EZE 9.7 mm 23.1 mm Czarny EPDM

10251515

Przedział cen netto
3,8605 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 10.6 mm 33.8 mm Czarny EPDM

10251522

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 18.8 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020524

Przedział cen netto
2,429 zł - 0,9914 zł

Zapasy magazynowe
875 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
21.0 mm (ID) Nasadki maskujące typu EZE 52.0 mm (L)

10272411

Przedział cen netto
14,6564 zł - 5,9822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 7.9 mm 35.0 mm Czarny EPDM

10377932

Przedział cen netto
1,6268 zł - 1,6268 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 18.6 mm 30.0 mm Czarny EPDM

10251553

Przedział cen netto
7,516 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 1.2 mm 1.2 mm Czarny Silikon

10240748

Przedział cen netto
1,2614 zł - 1,2614 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    300 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 9.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

10272374

Przedział cen netto
3,0064 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
133 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 9.2 mm 30.0 mm Czarny EPDM

10377956

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 7.2 mm 30.0 mm Czarny EPDM

10251508

Przedział cen netto
3,385 zł - 1,3816 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.3 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020487

Przedział cen netto
2,0259 zł - 0,8269 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 9.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020388

Przedział cen netto
1,1513 zł - 0,4699 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Nasadki maskujące typu EZE 11.2 mm 24.7 mm Czarny EPDM

10377963

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 6.4 mm 50.8 mm Czarny EPDM

10377925

Przedział cen netto
10,3175 zł - 4,2112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Kapturek elastyczny z uchwytem 15.9 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020494

Przedział cen netto
1,9747 zł - 0,806 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 25.1 mm 25.0 mm Żółty PVC

10020579

Przedział cen netto
2,9517 zł - 1,2048 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 5.3 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020326

Przedział cen netto
0,7755 zł - 0,3165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Kapturek elastyczny z uchwytem 7.7 mm 13.0 mm Żółty PVC

10020340

Przedział cen netto
0,9463 zł - 0,3862 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PVC
Nasadki maskujące typu EZE 15.5 mm 25.7 mm Czarny EPDM

10251539

Przedział cen netto
5,9103 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny