Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3862 zł - 0,9463 zł | 3000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
2,5518 zł - 2,5518 zł | 90 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
4,2112 zł - 10,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
1,2103 zł - 2,9654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,4124 zł - 5,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.484 in
12.3 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
3,0677 zł - 7,516 zł | 2600 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
1,2614 zł - 1,2614 zł | 1500 Na stanie |
|
Czarny
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
0,9306 zł - 1,7234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
0,8269 zł - 2,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,4699 zł - 1,1513 zł | 1500 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,5647 zł - 1,3836 zł | 4900 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,7836 zł - 1,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
3,0538 zł - 7,4819 zł | 516 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,403 zł - 0,9873 zł | 950 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
5,9822 zł - 14,6564 zł | 120 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
3,6255 zł - 8,8826 zł | 180 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
4,7829 zł - 11,7182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
3,0259 zł - 3,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować