Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
65 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
9.0 mm
2
4,7829 zł - 11,7182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
12.0 mm
2
6,2053 zł - 6,2053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
3,1301 zł - 3,1301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
5,9822 zł - 14,6564 zł 120 Na stanie
21.0 mm
Naturalny
Silikon
52.0 mm
18.0 mm
2
  • z 4
Nasadki maskujące typu EZE 12.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

20014964

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 15.5 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

20014957

Przedział cen netto
11,7182 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny
Nasadki maskujące typu EZE 36.0 mm 50.0 mm Czarny EPDM

10626665

Przedział cen netto
6,2053 zł - 6,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 30.0 mm 50.0 mm Czarny EPDM

10626658

Przedział cen netto
3,1301 zł - 3,1301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 21.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

20014988

Przedział cen netto
14,6564 zł - 5,9822 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
  • Kolor
    Naturalny