Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Nasadki maskujące z kołnierzem można stosować jako nasadki ochronne na końcówki gwintowane i gładkie.Zintegrowana podkładka maskuje otaczającą powierzchnię, a także zapewnia ochronę krawędzi.Można je również odwrócić i zastosować do zaślepiania otworów. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Naturalny, Fiolet, Żółty, Czarny, Czerwony, Różowy, Zielony Grupa SR: SR5756
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | WD | Rozmiar gwintu | IH | D | Standard gwintu | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8072 zł - 0,8072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,9292 zł - 0,9292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metryczny
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metryczny
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,4061 zł - 1,4061 zł | 500 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metryczny
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,8072 zł - 0,8072 zł | 36 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,7411 zł - 0,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metryczny
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,1257 zł - 2,1257 zł | 345 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metryczny
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metryczny
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,1001 zł - 1,1001 zł | 13500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metryczny
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,7296 zł - 0,7296 zł | 8996 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metryczny
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,721 zł - 0,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metryczny
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować