Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6405 zł - 0,6405 zł | 4085 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2287 zł - 0,2819 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | 10 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0384 zł - 1,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,7002 zł - 5,7002 zł | 50 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,7685 zł - 1,7685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 300 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1375 zł - 1,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 7,0378 zł - 7,0378 zł | 20 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7684 zł - 3,7684 zł | 35 Na stanie |
2.843 in
72.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 555 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować