Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1702 zł - 0,2087 zł | 750 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 300 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10250976 | 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 18345 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,1375 zł - 1,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 43 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 1,8528 zł - 1,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Jasnoniebieski
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7411 zł - 0,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,7343 zł - 3,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,8115 zł - 4,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Jasnozielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0097 zł - 1,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | 79 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8043 zł - 0,8043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5098 zł - 0,5098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 340 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,5243 zł - 4,5243 zł | 800 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,9623 zł - 0,9623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,6822 zł - 4,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować