Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | 146 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,3944 zł - 0,3944 zł | 300 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4705 zł - 0,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0771 zł - 1,0771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,1745 zł - 0,1745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,2685 zł - 4,2685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 7,8134 zł - 19,1428 zł | 80 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,2409 zł - 3,0403 zł | 380 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,7075 zł - 36,0335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 5,9031 zł - 5,9031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 11,045 zł - 11,045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.299 in
109.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,079 zł - 4,079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0904 zł - 0,0904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,3714 zł - 2,3714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7051 zł - 0,7051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1782 zł - 1,1782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm