Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,018 zł - 6,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 6,693 zł - 6,693 zł | 8 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5644 zł - 0,5644 zł | 650 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,8689 zł - 0,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | 79 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,9749 zł - 5,9749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.299 in
109.2 mm
|
Jasnozielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8043 zł - 0,8043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,563 zł - 0,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,5357 zł - 0,5357 zł | 110 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 44250 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10250365 | 0,5673 zł - 0,5673 zł | 16100 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | 20 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4998 zł - 0,4998 zł | 95 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować