Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,018 zł - 6,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 6,693 zł - 6,693 zł | 8 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5644 zł - 0,5644 zł | 650 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,8689 zł - 0,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | 79 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,9749 zł - 5,9749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.299 in
109.2 mm
|
Jasnozielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8043 zł - 0,8043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,563 zł - 0,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,5357 zł - 0,5357 zł | 110 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 44250 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10250365 | 0,5673 zł - 0,5673 zł | 16100 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | 20 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4998 zł - 0,4998 zł | 95 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować