Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | 15500 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | 30 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8582 zł - 2,8582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.925 in
48.9 mm
|
Jasnozielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3877 zł - 0,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,8779 zł - 3,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Jasnoniebieski
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7138 zł - 0,7138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,6822 zł - 4,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 50 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8904 zł - 0,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,261 zł - 1,261 zł | 130 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 300 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1375 zł - 1,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,7684 zł - 3,7684 zł | 35 Na stanie |
2.843 in
72.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,8501 zł - 1,8501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować