Menu Search

Nasadki na uszczelkę węża

Na stanie

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Zapobiegają wyciekom wody i brudu.Łatwy montaż i demontaż.Do zastosowań w budownictwie, ogrodnictwie i motoryzacji. Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR5758

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 d2 Kolor H Pełny materiał Kup
3,1454 zł - 7,7064 zł 9500 Na stanie
21 mm
29.6 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4452 zł - 1,0908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
15.0 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,7942 zł - 1,9459 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.7 mm
33.0 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,3949 zł - 0,9677 zł 4955 Na stanie
26.7 mm
33.0 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
3,7918 zł - 9,2899 zł 11300 Na stanie
17.8 mm
26.4 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
2,50 zł - 6,125 zł 4090 Na stanie
11.3 mm
19.3 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
2,2549 zł - 5,5246 zł 3300 Na stanie
14.6 mm
22.1 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1,5368 zł - 3,7652 zł 11796 Na stanie
8.1 mm
15.0 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4854 zł - 1,1894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.6 mm
22.1 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,6664 zł - 1,6327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21 mm
29.6 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,4395 zł - 1,0768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
19.3 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,6018 zł - 1,4744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.8 mm
26.4 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
Osłona krawędzi węża 21.0 mm (HD) LDPE Żółty

10178416

Przedział cen netto
7,7064 zł - 3,1454 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża Czarny 8.1 mm (HD)

10178461

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Osłona krawędzi węża 26.7 mm (HD) TPE Czarny

10178447

Przedział cen netto
1,9459 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Osłona krawędzi węża 26.7 mm (HD) LDPE Żółty

10178430

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
4955 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża 17.8 mm (HD) LDPE Żółty

10178393

Przedział cen netto
9,2899 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
11300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża 11.3 mm (HD) LDPE Żółty

10178478

Przedział cen netto
6,125 zł - 2,50 zł

Zapasy magazynowe
4090 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża 14.6 mm (HD) LDPE Żółty

10178379

Przedział cen netto
5,5246 zł - 2,2549 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża 8.1 mm (HD) LDPE Żółty

10178454

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
11796 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża 14.6 mm (HD) TPE Czarny

10178386

Przedział cen netto
1,1894 zł - 0,4854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Osłona krawędzi węża 21.0 mm (HD) TPE Czarny

10178423

Przedział cen netto
1,6327 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Osłona krawędzi węża 11.3 mm (HD) TPE Czarny

10178485

Przedział cen netto
1,0768 zł - 0,4395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
Osłona krawędzi węża 17.8 mm (HD) TPE Czarny

10178409

Przedział cen netto
1,4744 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny