Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8143 zł - 1,9952 zł | 1095 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,5426 zł - 3,4568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,2251 zł - 3,0016 zł | 1400 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 2380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 421 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,6204 zł - 1,5201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 2,4847 zł - 6,0876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,5903 zł - 1,4462 zł | 500 Na stanie |
Biały
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,7856 zł - 1,9248 zł | 800 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,9415 zł - 2,125 zł | 2300 Na stanie |
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,3231 zł - 0,7917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,6305 zł - 1,5447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | 960 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,3806 zł - 0,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,9493 zł - 0,9493 zł | 34000 Na stanie |
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | 2500 Na stanie |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,5156 zł - 1,2633 zł | 1200 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,6965 zł - 1,7066 zł | 3450 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,2628 zł - 0,6439 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 50 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować