Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9956 zł - 0,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
3,8068 zł - 3,8068 zł | 200 Na stanie |
Biały
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
3,1654 zł - 3,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
4,0299 zł - 4,0299 zł | 75 Na stanie |
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
3,9881 zł - 3,9881 zł | 950 Na stanie |
Biały
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
3,8765 zł - 3,8765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
4,769 zł - 4,769 zł | 100 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
3,8068 zł - 3,8068 zł | 300 Na stanie |
Czarny
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
3,1654 zł - 3,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
2,496 zł - 2,496 zł | 2 Na stanie |
Czarny
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
3,5419 zł - 3,5419 zł | 750 Na stanie |
Czarny
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
1,1978 zł - 2,9347 zł | 1400 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,6121 zł - 1,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować