Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.
  • Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.
  • Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,9956 zł - 0,9956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
12.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
3,8068 zł - 3,8068 zł 200 Na stanie
Biały
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
1,6733 zł - 1,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
19.0 mm
21.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
3,0399 zł - 3,0399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
28.0 mm
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
3,1654 zł - 3,1654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
4,0299 zł - 4,0299 zł 75 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
2,3845 zł - 2,3845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
3,9881 zł - 3,9881 zł 950 Na stanie
Biały
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
3,8765 zł - 3,8765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
4,769 zł - 4,769 zł 100 Na stanie
Czarny
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
2,6355 zł - 2,6355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
3,8068 zł - 3,8068 zł 300 Na stanie
Czarny
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
1,994 zł - 1,994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
3,1654 zł - 3,1654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
2,496 zł - 2,496 zł 2 Na stanie
Czarny
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
3,5419 zł - 3,5419 zł 750 Na stanie
Czarny
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
1,1978 zł - 2,9347 zł 1400 Na stanie
Czarny
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,6121 zł - 1,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
26.9 mm
26.8 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 12.0 mm LDPE Czarny

10116494

Przedział cen netto
0,9956 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Biały

10403013

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Czarny

10116531

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10116562

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 10.0 mm PVC Czarny

10404294

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 18.0 mm PVC Czarny

10404324

Przedział cen netto
4,0299 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Biały

10402979

Przedział cen netto
2,3845 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Biały

10403037

Przedział cen netto
3,9881 zł - 3,9881 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 16.0 mm PVC Czarny

10404317

Przedział cen netto
3,8765 zł - 3,8765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 20.0 mm PVC Czarny

10404331

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Biały

10402993

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10403006

Przedział cen netto
2,6355 zł - 2,6355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 12.0 mm PVC Czarny

10404300

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Czarny

10402962

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10403020

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Czarny

10402986

Przedział cen netto
2,496 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Biały

10402955

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10403044

Przedział cen netto
3,5419 zł - 3,5419 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 20.0 mm PVC Czarny

10257234

Przedział cen netto
2,9347 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 26.9 mm LDPE Biały

10071267

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1