Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5419 zł - 3,5419 zł | 750 Na stanie |
Czarny
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
0,6121 zł - 1,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
4,4762 zł - 10,9666 zł | 392 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,5006 zł - 1,2265 zł | 1200 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,2551 zł - 0,6252 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,7627 zł - 1,8687 zł | 800 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,5828 zł - 1,428 zł | 380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,3137 zł - 0,7687 zł | 2500 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
0,6763 zł - 1,6569 zł | 1365 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,5452 zł - 1,3358 zł | 1935 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
1
|
||
0,7695 zł - 1,7289 zł | 700 Na stanie |
Czarny
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,2259 zł - 0,5534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,3486 zł - 0,8541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,2679 zł - 0,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,251 zł - 0,6149 zł | 895 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,4071 zł - 0,9976 zł | 148 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,9956 zł - 0,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
3,8068 zł - 3,8068 zł | 200 Na stanie |
Biały
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować