Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9141 zł - 2,0631 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
2,4124 zł - 5,9103 zł | 295 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
0,3025 zł - 0,7413 zł | 1214 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,5731 zł - 1,4041 zł | 500 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
1
|
||
0,5159 zł - 1,264 zł | 600 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
1
|
||
0,4783 zł - 1,1718 zł | 421 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,6024 zł - 1,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1,4977 zł - 3,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1,1894 zł - 2,9141 zł | 200 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,4783 zł - 1,1718 zł | 2380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,2551 zł - 0,6252 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,5828 zł - 1,428 zł | 380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,7906 zł - 1,937 zł | 1095 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
4,4762 zł - 10,9666 zł | 392 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,5006 zł - 1,2265 zł | 1200 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | 100 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
0,6763 zł - 1,6569 zł | 1365 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,7627 zł - 1,8687 zł | 800 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,2259 zł - 0,5534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować