Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.
  • Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.
  • Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,4936 zł - 1,2094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
24.0 mm
1
10257203 0,5159 zł - 1,264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,3123 zł - 0,7652 zł 250 Na stanie
Biały
LDPE
18.0 mm
1
0,6763 zł - 1,6569 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
30.0 mm
1
1,3317 zł - 3,2626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
31.8 mm
27.0 mm
1
0,3025 zł - 0,7413 zł 3104 Na stanie
Czarny
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
2,0777 zł - 5,0904 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE
44.4 mm
27.0 mm
1
0,481 zł - 1,1786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
1
0,3025 zł - 0,7413 zł 1214 Na stanie
Biały
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5159 zł - 1,264 zł 600 Na stanie
Biały
LDPE
22.0 mm
1
1,1978 zł - 2,9347 zł 1400 Na stanie
Czarny
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,5731 zł - 1,4041 zł 500 Na stanie
Biały
LDPE
24.0 mm
1
0,9141 zł - 2,0631 zł 1800 Na stanie
Czarny
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,4587 zł - 1,124 zł 91 Na stanie
Biały
LDPE
20.0 mm
1
0,9398 zł - 0,9398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
10.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
LDPE
5.0 mm
10.7 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,6733 zł - 1,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
19.0 mm
21.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9217 zł - 0,9217 zł 19600 Na stanie
Czarny
11.0 mm
LDPE
4.0 mm
9.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,4781 zł - 1,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,1741 zł - 1,1741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
18.0 mm
LDPE
13.0 mm
14.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
  • z 4
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Czarny

10246863

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 10.0 mm PVC Czarny

10257203

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Biały

10257296

Przedział cen netto
0,7652 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10257302

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 31.8 mm LDPE Biały

10084601

Przedział cen netto
3,2626 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Czarny

10070024

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
3104 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,0904 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,1786 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Biały

10070017

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
1214 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 22.0 mm LDPE Biały

10246894

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 20.0 mm PVC Czarny

10257234

Przedział cen netto
2,9347 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4041 zł - 0,5731 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 18.0 mm PVC Czarny

10257241

Przedział cen netto
2,0631 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Biały

10307861

Przedział cen netto
1,124 zł - 0,4587 zł

Zapasy magazynowe
91 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 10.0 mm LDPE Czarny

10116487

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 5.0 mm LDPE Czarny

10116456

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE Czarny

10116531

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 4.0 mm LDPE Czarny

10116449

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
19600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 16.0 mm LDPE Czarny

10116524

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 13.0 mm LDPE Czarny

10116500

Przedział cen netto
1,1741 zł - 1,1741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny