Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6135 zł - 0,6135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,6637 zł - 1,6262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1
|
||
0,6229 zł - 1,1536 zł | 50 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
1
|
||
0,2679 zł - 0,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,7695 zł - 1,7289 zł | 700 Na stanie |
Czarny
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,3123 zł - 0,7652 zł | 250 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,2956 zł - 0,7242 zł | 568 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
0,4936 zł - 1,2094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
1
|
||
10257203 | 0,5159 zł - 1,264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
|
1,1922 zł - 1,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
0,481 zł - 1,1786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
1,3317 zł - 3,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
2,0777 zł - 5,0904 zł | 400 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować